ASCO™ 290 系列气控式角座阀

ASCO 290 系列是一个气压驱动的、直动式角座阀,专门用于苛刻的应用。提供黄铜或不锈钢材质的直通阀体设计。该阀门适用于一般应用领域(空气、惰性气体、水、油和轻质泥浆),以及食品和饮料工业中的蒸汽、热水和辅助流体。提供许多可选功能,包括可视/电气阀位指示器或行程限制器。

Your selection:
    Air Operated
    Pressure Operated
    Solenoid
    Bronze
    Stainless Steel
    2.3
    4.1
    5.7
    7.6
    11
    19
    32
    52
    66
    68
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    3 way - 3/2 Normally Closed
    Solenoid Valve
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    2 1/2"
    2"
    3/4"
    3/8"
    Butt Weld
    G ISO228/1-G BSPP
    NPT
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Steam
    Water
    5 Day
    10 Day
    Same Day
    1 - 10 of 83 results for products
    Select Columns
    执行器
    最大工作压力(油)
    阀体材质
    流量 (Cv)
    最高环境温度
    功能
    产品类型
    最低环境温度
    最大工作压力 (PSI)
    接口尺寸
    压力口
    介质
    最大工作压力(水)
    快速交货
    可用性
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8290A016

    ASCO 8290A016

    执行器最大工作压力(油)阀体材质流量 (Cv)最高环境温度
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8290A018

    ASCO 8290A018

    执行器最大工作压力(油)阀体材质流量 (Cv)最高环境温度
    US$1,349.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8290A020

    ASCO 8290A020

    执行器最大工作压力(油)阀体材质流量 (Cv)最高环境温度
    52
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8290A021

    ASCO 8290A021

    执行器最大工作压力(油)阀体材质流量 (Cv)最高环境温度
    52
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8290A022

    ASCO 8290A022

    执行器最大工作压力(油)阀体材质流量 (Cv)最高环境温度
    US$1,506.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8290A023

    ASCO 8290A023

    执行器最大工作压力(油)阀体材质流量 (Cv)最高环境温度
    US$1,506.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8290A024

    ASCO 8290A024

    执行器最大工作压力(油)阀体材质流量 (Cv)最高环境温度
    68
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8290A024N

    ASCO 8290A024N

    执行器最大工作压力(油)阀体材质流量 (Cv)最高环境温度
    气动青铜68
    US$824.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8290A024S022

    ASCO 8290A024S022

    执行器最大工作压力(油)阀体材质流量 (Cv)最高环境温度
    气动青铜68
    US$895.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    8290A025

    ASCO 8290A025

    执行器最大工作压力(油)阀体材质流量 (Cv)最高环境温度
    ADD TO LIST