ASCO™ 290C 系列电动比例阀

ASCO 290C 系列是一种快速关闭的电动比例阀,具有高流量能力和防水锤设计。耐用、可靠的阀门,适用于各种应用,包括灭菌器、葡萄酒生产(温度调节)、食品加工、洗车设备、水疗、水处理、工业加热和冷却设备以及车载设备。

Specifications

阀门致动电动;电动;比例
功能2/2 常闭
阀体材质不锈钢
介质空气,惰性气体;热水;轻油;水;蒸汽;真空;腐蚀性液体/气体;CO2
管道/端口尺寸1/2 ";3/8 ;3/4 ";DN15 "
端口类型G ISO228/1-G BSPP;ISO7/1 RP BSPT;NPTF
电压24 DC;24 AC;24 to 120 AC/DC 电压范围;240 AC;48 AC;230 AC;110 AC;115 AC;120 AC;208 AC;220 AC
最大差压/最大工作压力真空至 10.3 Bar
工作环境室内;室外
标准/法规IP65;RoHS