ASCO™ 系列 290D 压力操控活塞阀
Specifications
| 阀门动作 | 气动 — 空气先导 |
| 阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
| 媒体 | 腐蚀性液体/气体、空气、惰性气体、燃油、热水、轻油、氧气、蒸汽、水 |
| 管道/端孔尺寸 | 3/8";1/2";3/4";1";1 1/4";1 1/2";2";2 1/2" |
| 端口类型 | NPTF、G/RP、对焊、夹钳、法兰 |
| 功能 | 2/2 常闭,2/2 常开,2/2 双稳态,3/2 常闭,3/2 常开 |
| 流量 | 2.8Kv 至 111Kv |
| 工作环境 | 室内、室外 |
| 标准/法规 | RoHS、Reach、ATEX、IECEx、UE 1935/2004、FDA CFR21、EN161、PED、ISO 15848、SIL2、EAC |