Specifications
| 阀门动作 | 电磁 - 空气先导 |
| 阀体材质 | 不锈钢 |
| 介质 | 天然气 |
| 管道/端口尺寸 | 1/2";3/8";1" |
| 接口类型 | ISO228/1-G BSPP;NPTF;SAE |
| 功能 | 两通 - 2/2 常闭 |
| 流量 | 1.0Cv 至 2.0Cv;2.0Cv 至 6.0Cv;6.0Cv 至 14.0Cv |
| 电压 | 24AC;110AC;115AC;120AC;220AC;230AC;6DC;12DC;24DC;48DC;120DC;240DC - 50/60 |
| 最大差压/最大工作压力 | 超过 34.5Bar;超过 500PSIG |
| 工作环境 | 危险;室内;室外 |
| 标准/法规 | I 类 1 分类;CSA;UL |