ASCO™ 292 系列阀门

ASCO 292 系列是一种紧凑型的铝制法兰阀体双流阀,可用于加油机设备。这些阀门提供三种流量控制:全流量、低流量和关闭。

Specifications

阀门致动电磁
阀体材质
管道/端口尺寸3/4 ";1 "
端口类型G ISO228/1-G BSPP
功能两通 - 2/2 常闭
电压24 DC;48 DC;24 AC;115 AC;230 AC | 50/60;50
最大差压/最大工作压力真空至 10.3 Bar;真空至 150 PSIG
工作环境危险