产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 302 系列微型电磁阀

联系销售人员
ASCO 302 系列是一款适合用于空气或惰性气体的微型电磁先导阀。提供的型号包含或不包含集成式LED指示灯以及带电气保护的LED 指示灯。指示灯可从三个方向被观察到

Specifications

阀门致动电磁
阀体材质工程塑料
介质空气、惰性气体
功能三通 - 3/2 常闭;三通 - 3/2 常开
电压24 DC;24 AC;115 AC;230 AC | 50/60
最大差压/最大工作压力真空至 10.3 Bar;真空至 150 PSIG
工作环境危险
标准/法规IP65
最大差压/最大工作压力真空至 10.3 Bar;真空至 150 PSIG
工作环境危险
标准/法规IP65