ASCO™ 307 系列电磁先导阀
Specifications
| 阀门致动 | 手动复位、电控、电控 - 气动先导 |
| 阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
| 介质 | 空气、惰性气体、轻油、水 |
| 管道/端口尺寸 | 1/4", 1/2", 3/8" |
| 端口类型 | NPTF |
| 功能 | 三通 - 3/2 通用 |
| 流量系数 | 0.43 至 0.86 Kv |
| 电压 | 24 DC, 48 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC | 50, 60 |
| 最大差压/最大工作压力 | 真空至 10.3 Bar、真空至 150 PSIG |
| 工作环境 | 危险、腐蚀性、室外 |
| 标准/法规 | IP65, ATEX Zone 0-20, ATEX Zone 1-21, CUTR / EAC, IEC 60529(防护等级), EC Ex Zone 0-20, IEC Ex Zone 1-21, IP66, IP67, SIL |