Specifications
| 管道/端口尺寸和端口类型 | 1/4" 和 1/2" NPT |
| 阀体材质 | 不锈钢阀体 |
| 流量 | 1.5 至 4Cv(1.3 至 3.5Kv)的流量 |
| 最高环境温度 | 交流:125°F(-20°C 至 52°C)<br>直流:140°F(-40°C 至 60°C) |
| 工作压差 | 导阀:25 至 125psi(1.7 至 9bar)<br>主阀:150psi (10bar) |
| 瓦数 | 提供 10.1W 交流和 1.4W 直流结构 |
| 标准/法规 | 通过 UL 认证的通用阀(仅电磁阀),获 CSA 认证、ATEX/IECEx 认证(前缀为 EV)。 |
| SIL 证书 | Exida 认证的最高 SIL 3 等级 |
| Max Differential / Max Operating Pressure | 150-500 PSIG |
| Operating Environment | Corrosive, Indoor, Outdoor, Hazardous |
| Standards / Regulations | CSA, Type 1, Type 3, Type 7, Type 9 |