Specifications
| 端孔大小 | 1/4" NPT |
| 阀体材质 | 黄铜和不锈钢阀体 |
| 流量 | 0.45Cv (0.39Kv) 的流量 |
| 环境温度范围 | 交流:-20°C 至 52°C (125°F)<br>直流:-40°C 至 60°C (140°F) |
| 工作压差 | 导阀:1.7 至 9bar(25 至 125psi)<br>主阀:9bar (125psi) |
| 电压 | 提供 10.1W 交流和 1.4W 直流结构 |
| 标准/法规 | 通过 UL 认证的通用阀(仅电磁阀),获 CSA 认证、ATEX/IECEx 认证(前缀为 EV) |