ASCO™ 308 系列手动复位电磁阀

ASCO 308-S 系列是一款高流量/高压阀体设计的手动复位电磁阀,旨在防止阀门意外启动。其本质安全结构非常适合生物燃料和精炼应用中的关键过程控制。

Specifications

阀门致动手动复位
阀体材质黄铜、不锈钢
介质腐蚀性液体/气体、空气、惰性气体、轻油、蒸汽、水
管道/端口尺寸1/4 ";1/2 ";3/8 ";3/4 ";1 "
端口类型NPTF
功能三通 - 3/2 通用
流量系数0.1 Cv 至 0.5 Cv;0.5 Cv 至 1.0 Cv;1.0 Cv 至 2.0 Cv;2.0 Cv 至 6.0 Cv;6.0 Cv 至 14.0 Cv
电压24 AC, 110 AC, 120 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 DC, 125 DC 电池充电, 250 DC 电池充电 | 60
最大差压/最大工作压力150-500 PSIG
工作环境腐蚀性、室内、室外、危险
标准/法规CSA;1 类;3 类;7 类;9 类