产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 330A 流量放大阀

联系销售人员
ASCO 330A 系列流量放大器设计用于提高开关阀和控制阀的气动性能,具有灵活、耐用且高度可靠的特点。该放大器管道/端口尺寸从 1/2 至 2 英寸,具有较强的灵活性。提供不锈钢和铝质型号,运行温度范围为 -60°C 至 90°C。可以通过 NAMUR 底座将电磁阀与放大器一体式安装结合,使选型简便,同时提升整体性能。独特安装方式使得无需移除管道系统即可将放大器从执行器上拆卸下来。

330A 系列流量放大器仅仅是阀门执行器控制方案中的一个产品系列。其范围涵盖从过滤器减压阀和电磁阀到用于紧急切断阀得操作和部分行程测试的气控柜,构成安全仪表系统的一部分。

Specifications

KV/CV1/2":4.0/4.6;1":11/12.7;1 1/2":41/47;2":49/57
温度范围环境温度:-60°C 至 +90°C
材料阳极氧化铝或 316L 不锈钢
控制比例1 : 1
管道尺寸1/2";1";1 1/2";2" ANPT 和 BSP/ISO 228/1