ASCO™ 362 系列滑阀

ASCO 362 系列滑阀设计用于上游、中游和下游油气市场中的阀门自动化。该阀门采用经典的 ASCO 电磁阀技术,在关键过程应用中具有出色的可靠性。362 系列是一款用于控制单作用过程阀门的两位三通阀。提供 1/4 英寸至 1 英寸黄铜和 316L 不锈钢结构,在恶劣环境中具有抗腐蚀性。

1 - 3 of 3 results for products
Select Columns
执行器
最大工作压力(空气)
阀体材质
线圈绝缘等级
最高环境温度
电压
最小工作压力 (PSI)
接口尺寸
最低环境温度
压力口
产品类型
最小工作压力(空气)
最大工作压力 (PSI)
功能
功率
快速交货
可用性
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8362A201H183CF1

ASCO 8362A201H183CF1

执行器最大工作压力(空气)阀体材质线圈绝缘等级最高环境温度
电磁不锈钢FT
ADD TO LIST
No Image Available For Product
8362A501H1811F1

ASCO 8362A501H1811F1

执行器最大工作压力(空气)阀体材质线圈绝缘等级最高环境温度
电磁
ADD TO LIST
No Image Available For Product
8362AD01H181CF1

ASCO 8362AD01H181CF1

执行器最大工作压力(空气)阀体材质线圈绝缘等级最高环境温度
电磁黄铜FT
US$547.00
ADD TO LIST