ASCO™ 370 系列电磁阀
Specifications
| 阀门致动 | 电磁 - 直动式、电磁 |
| 阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
| 介质 | 空气、惰性气体、轻油、水 |
| 管道/端口尺寸 | 1/4" |
| 端口类型 | G ISO228/1-G BSPP |
| 功能 | 3/2 常闭、3/2 常开、3/2 通用 |
| 流量系数 | 0.04 至 0.2 Kv、0.2 至 0.43 Kv |
| 电压 | 100 至 240 AC/DC 电压范围、12 至 24 DC 电压范围、48 DC、115 AC、24 AC、24 至 120 AC/DC 电压范围 |
| 最大差压/最大工作压力 | 10.3-34.5 Bar、150-500 PSIG |
| 标准/法规 | ISO、IEC 60529(入口防护等级)、IP65 |