ASCO™ 398 系列压力气控阀

ASCO 398 系列气控阀设计用于多种行业的严苛的困难环境。这款大流量阀门使用寿命长,对于高温冲击和腐蚀性环境有较强抗性。它们适合医疗和生命科学、石油和天然气、电力、汽车和轮胎制造、化工、水和废水处理、食品和饮料以及包装行业的应用。

Specifications

阀门执行器
阀体材质不锈钢
介质空气、惰性气体、热水、轻质油、水、蒸汽
管道/接口尺寸1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "
阀位功能三通 - 3/2 常闭、三通 - 3/2 常开