ASCO™ 408 系列手动复位阀门
Specifications
| 阀门致动 | 手动复位 |
| 阀体材质 | 黄铜 |
| 介质 | 空气、惰性气体、轻油、水 |
| 管道/端口尺寸 | 1/4 ";1/2 ";3/8 ";3/4 ";1 " |
| 端口类型 | NPTF |
| 功能 | 两位四通 - 4/2 |
| 流量系数 | 0.04 至 0.2 Kv、 0.2 至 0.43 Kv、0.43 至 0.86 Kv、0.86 至 1.73 Kv、1.73 至 5.19 Kv |
| 电压 | 24 AC、110 AC、6 DC、12 DC、24 DC、48 DC、120 DC、240 AC、120 AC |
| 最大差压/最大工作压力 | 真空至 150 PSIG、150-500 PSIG |
| 工作环境 | 室内、室外、危险位置 |
| 标准/法规 | ATEX 0-20 区、I 类 1 分类、I 类 2 分类、CSA、IEC Ex 0-20 区、1 类、3 类、9 类、7 类 |