ASCO™ 551 电磁滑阀

ASCO 551 系列(即 8551 型)是一种 1/4" 3 通和 4 通的紧凑型电磁阀,非常适合在挑战性环境中用于控制空气或惰性气体。该系列阀门独特的设计结合坚硬的 T 形密封件和灵活的 O 形环,具有气泡密封性、耐污垢性以及可经历数百万次循环的可靠性。553 系列具有阳极氧化铝、黄铜和不锈钢阀体,以及 ¼ 英尺的 NPT 和 BSP 连接。此阀门适用于化工、精炼、食品饮料和生命科学加工中的恶劣环境。

Your selection:
    0.86
    10
    11.7
    12.5
    Aluminum
    Aluminum;Light Alloy
    Brass
    Stainless Steel
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    Air
    Air, Inert Gas
    1/4"
    6 mm
    1/4"
    NBR
    3 way
    3 way - 3/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Closed;3/2
    3 way - 3/2 Normally Closed;3/2, with spring return
    3/2
    3/2 Normally Closed - 5/2 Solenoid Air Operated Return
    3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
    3/2, with spring return
    4 way
    4 way;3/2 Normally Closed - 5/2 Solenoid Air Operated Return
    4 way;3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
    4 way;5/2 Solenoid Air Operated Return
    4 way;5/2 Spring Return
    4 way;5/2;3/2
    5/2
    5/2 Solenoid Air Operated Return
    5/2 Spring Return
    5/2;3/2
    0.48
    1.8
    2.5
    6.3
    6.9
    10.1
    11.6
    24.6
    1 - 10 of 44 results for products
    Select Columns
    执行器
    流量 (Cv)
    阀体材质
    认证
    线圈绝缘等级
    最小工作压力(空气)
    最大工作压力(水)
    压力口
    最大工作压力 (PSI)
    最小工作压力 (PSI)
    最高环境温度
    介质
    最低环境温度
    最大工作压力(空气)
    频率
    孔板
    重量
    产品类型
    接口尺寸
    密封材质
    电压
    功能
    功率
    快速交货
    可用性
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8551A001

    ASCO 8551A001 Spool Valve

    执行器流量 (Cv)阀体材质认证线圈绝缘等级
    No Image Available For Product
    8551A002

    ASCO 8551A002 Solenoid Spool Valve

    执行器流量 (Cv)阀体材质认证线圈绝缘等级
    铝;轻合金FT
    No Image Available For Product
    8551A005

    ASCO 8551A005 Solenoid Spool Valve

    执行器流量 (Cv)阀体材质认证线圈绝缘等级
    0.86铝;轻合金FT
    No Image Available For Product
    8551A017

    ASCO 8551A017 Spool Valve

    执行器流量 (Cv)阀体材质认证线圈绝缘等级
    No Image Available For Product
    8551A018

    ASCO 8551A018 Solenoid Spool Valve

    执行器流量 (Cv)阀体材质认证线圈绝缘等级
    0.86铝;轻合金FT
    No Image Available For Product
    8551B301

    ASCO 8551B301 Solenoid Spool Valve

    执行器流量 (Cv)阀体材质认证线圈绝缘等级
    铝;轻合金H|F
    No Image Available For Product
    8551B302

    ASCO 8551B302 Solenoid Spool Valve

    执行器流量 (Cv)阀体材质认证线圈绝缘等级
    10铝H
    No Image Available For Product
    8551B303

    ASCO 8551B303 Solenoid Spool Valve

    执行器流量 (Cv)阀体材质认证线圈绝缘等级
    10黄铜H
    No Image Available For Product
    8551B304

    ASCO 8551B304 Solenoid Spool Valve

    执行器流量 (Cv)阀体材质认证线圈绝缘等级
    11.7黄铜H
    No Image Available For Product
    8551B305

    ASCO 8551B305 Solenoid Spool Valve

    执行器流量 (Cv)阀体材质认证线圈绝缘等级
    铝H