ASCO™ 553 1/2" 电磁滑阀

ASCO 553 系列(即 8553 型)是一种 1/2" 3 通和 4 通的紧凑型电磁阀,非常适合在挑战性环境中用于控制空气或惰性气体。该系列阀门独特的设计结合坚硬的 T 形密封件和灵活的 O 形环,具有气泡密封性、耐污垢性以及可经历数百万次循环的可靠性。553 系列具有阳极氧化铝、黄铜和不锈钢阀体,以及 ½ 英尺的 NPT 和 BSP 连接。此阀门适用于化工、精炼、食品饮料和生命科学加工中的恶劣环境。

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    FT
    Solenoid Valve
    1/2"
    NPT
    4 way
    12 DC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    120 AC
    6.3 W
    5 Day
    1 - 10 of 29 results for products
    Select Columns
    执行器
    频率
    阀体材质
    认证
    线圈绝缘等级
    产品类型
    介质
    密封材质
    最低环境温度
    接口尺寸
    最大工作压力(空气)
    最小工作压力(空气)
    孔板
    最大工作压力(水)
    最高环境温度
    压力口
    功能
    电压
    功率
    快速交货
    可用性
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC110-120/50D

    ASCO EF8553A001MSAC110-120/50D

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    电磁50 Hz铝FT
    US$621.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC110/50D

    ASCO EF8553A001MSAC110/50D

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    电磁50 Hz铝FT
    US$621.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC120/50D

    ASCO EF8553A001MSAC120/50D

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    电磁50 Hz铝FT
    US$621.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC120/60,110/50D

    ASCO EF8553A001MSAC120/60,110/50D

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    电磁50/60 Hz铝FT
    US$621.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC120/60D

    ASCO EF8553A001MSAC120/60D

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    电磁60 Hz铝FT
    US$621.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSDC24/DCD

    ASCO EF8553A001MSDC24/DCD

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    电磁铝FT
    US$621.00
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    NF8553A313.24/DC

    ASCO NF8553A313.24/DC

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    NF8553A322.24/DC

    ASCO NF8553A322.24/DC

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    NF8553A413.24/DC

    ASCO NF8553A413.24/DC

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    NF8553A417.115/50

    ASCO NF8553A417.115/50

    执行器频率阀体材质认证线圈绝缘等级
    ADD TO LIST