ASCO™ 588 系列固定式制氧机阀组

ASCO 588 系列固定式制氧机阀组通过两个通用电磁阀控制医疗器械上的空气流量。此交钥匙解决方案小巧轻盈,用户很容易集成到器械的流径中。倒钩端口设计便于连接管道,缩短医疗器械的装配时间,进而能更快进入市场。

Specifications

流体空气或惰性气体
密封材质EPDM 和 FKM
阀组主体PBT
响应时间~30ms 通电,~60ms 断电
连接引线
标准电压12 VDC (+/- 10%)
功率额定值1.0 W