ASCO™ 610 系列 MotorFlowD 比例阀

ASCO 610 系列 Motorflow D 是一种电动比例阀,非常适合没有空气的应用。该阀旨在用于流量控制,并具有一个整体式控制器。其运行可由电池供电,且功耗低。典型的应用包括塑料注塑机、气候控制、工业烤箱等等。

Specifications

阀门致动电动;比例
管道/端口尺寸1/4 "
端口类型G ISO228/1-G BSPP
功能2/2 常闭
流量1.73 至 5.19 Kv
标准/法规IP65、RoHS、IEC 60529 (入口防护等级)
工作环境室内
介质空气、惰性气体、轻油、水