产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 630 系列压电电子阀

带比例控制的 ASCO 630 系列压电电子阀设计用于要求功耗很低、重量轻的分析和诊断设备应用。它们适合用于电池供电设备或潜在易爆区域。因该阀门拥有十亿循环的使用寿命,可集成到测量系统,例如医疗设备和气体分析仪。

Specifications

阀门动作电磁阀
阀体材质工程塑料
介质空气、惰性气体
管道/接口尺寸M5
接口类型法兰
功能两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开
流量0.04 至 0.2 Kv
电压12 DC、24 DC、6 DC
最大差压/最大工作压力真空至 10.3 Bar
工作环境
标准/法规ATEX 2-22 区