ASCO™ 精益冗余控制系统
(1) 关于控制阀的故障保护应用,请联系 ASCO 授权代表。
Specifications
| 管道/接口尺寸 | 1/4";1/2" |
| 驱动方式 | 3 位 2 通直动式 |
| 阀体材质 | SS316L 阀体和阀组、SS316L 和铝质电磁头 |
| Operating Temperature | -20°C to 80°C (FPM) / -40°C to +60°C (FVMQ) |
| Flow rate (Kv) | 1/4 inch: 0.19 @ 1oo2 / 0.39 @ 2oo2 / 0.29 @ 2oo3,<br>1/2 inch: 0.39 @ 1oo2 / 0.76 @ 2oo2 / 0.64 @ 2oo3, |