ASCO™ D244 系列完全分离电磁阀 (DRY)

ASCO D244 系列隔离电磁阀 (DRY) 结合传统的强度与可靠性特点和结构解决方案,特别适合控制腐蚀性和/或无污染流体。这些阀门提供 2/2 或 3/2 常关、常开或通用版本,还提供带闭锁执行机构的小型或静音版本。多样化功能使之可以广泛用于食品、生物技术、化工/制药以及生理/医疗行业。

Specifications

阀体材质PEI(聚醚酰亚胺)
阀门致动电磁 - 直动
功能两通 - 2/2 常开
管道/端口尺寸倒刺端口
端口类型
最大允许压力 (PS)12 bar
流体温度-10°C +100°C
最大粘度5°E(~37 cStokes 或 mm2/s)
密封FPM