ASCO™ D301 系列完全分离电磁阀 (DRY)

ASCO D301 系列完全分离电磁阀 (DRY) 将传统的强度和可靠性特点与结构解决方案相结合,特别适合控制腐蚀性和/或无污染流体。这些阀门提供 2/2 或 3/2 常关、常开或通用版本,还提供带闩锁执行机构的小型或静音版本。多样化功能使之可以广泛用于食品、生物技术、化工/制药以及生理/医疗行业。

Specifications

阀体材质PSU(聚砜)
阀门致动电磁 - 直接作用
功能3/2 常闭;3/2 常开;3/2 通用
管道/端口尺寸滑套
端口类型
最大允许压力 (PS)4 bar
流体温度-10°C +90°C
最大粘度5°E(~37 cStokes 或 mm2/s)
密封VMQ 或 FPM