ASCO ™ DPT P151 控制器

ASCO DPT P151 系列是一个模块化的控制系统,专门为提供高效、可靠的脉冲喷吹灰控制而设计,可帮助优化过滤和除尘系统的性能和正常运行时间。特定应用的控制算法与先进电子模块结合,使 P151 控制器能够保持稳定的差压和灰尘流出速度,确保稳定的清洁性能并降低能耗。P151 还集成了对差压、粉尘、总压、脉冲计数和运行时间的测量与分析。可以检测出有问题的脉冲膜片、电磁阀和滤袋泄漏。状态监控和可操作的诊断能够帮助减少维护轮次和成本,实现合规操作和维护检查要求的自动化,并防止意外停机。

Specifications

通讯:现场总线、以太网、无通讯
功能单行脉冲、多行同时脉冲、基本数据记录、带冗余的内部数据历史库
控制的脉冲阀的数量0~96,96~192
区域分类一般用途、II 类危险场所、I 类危险场所