ASCO™ F262 系列气动阀门

ASCO F262 系列设计为较长的使用寿命,以便处理润滑空气。ASCO F262 适用于 3 - 30 psi (0.2 - 2.0 bar) 仪表空气操作。其独特的密封件可隔离先导空气压力与主管道流体。先导空气压力的波动不会影响阀门操作。该阀门非常适合灌瓶等应用。

Specifications

功能两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开
阀门动作气动 - 空气先导
介质空气、惰性气体;轻油;水
管道/接口尺寸1/4"
阀体材质黄铜
接口类型NPTF
流量0.5 Cv 至 1.0 Cv;
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内;室外