ASCO™ F320 系列气动阀门

ASCO F320 系列设计为较长的使用寿命,以便处理润滑空气。其独特的密封件可隔离先导空气压力与主管道流体。先导空气压力的波动不会影响阀门?操作。

Specifications

功能三通 - 3/2 通用
阀门控制气动 - 闭锁
介质空气、惰性气体;轻油;水
管道/端口尺寸1/4"
阀体材质黄铜
端口类型NPTF
流量0.1 Cv 至 0.5 Cv
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内;室外