ASCO™ F321 系列气动阀

ASCO F321 系列设计为较长的使用寿命,以便处理润滑空气。其独特的密封件可隔离先导空气压力与主管道流体。先导空气压力的波动不会影响阀门运行。

Specifications

功能三通 — 3/2 常闭
阀门驱动方式气动 — 空气先导
介质空气、惰性气体;轻油;水
管道/端孔大小1/4";3/8"
阀体材质黄铜
端孔类型NPTF
流量0.5 Cv 至 1.0 Cv
最大差压/最大工作压力真空至 150PSIG
工作环境室内;室外