产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ HV427 系列燃气切断阀

ASCO HV426 系列是一组低温不锈钢燃气关断阀,用于恶劣环境中的商业和工业气体燃烧器。其直流峰值保持结构功耗低,坚固结构则实现一致和可靠操作。阀门拥有弹性软阀座,可实现气密切断,需要的最小差压为零。适用于储罐加热器、管线加热器、焚烧炉和燃烧烟道。

Specifications

功能两通 — 2/2 常闭
阀门动作电磁
媒体天然气
管道/端孔尺寸1/4";1/2";3/8";3/4"
阀体材质不锈钢
电压24 AC;110 AC;120 AC;230 AC;12 DC;24 DC
端口类型NPTF
流量6.0Cv 至 14.0Cv;2.0Cv 至 6.0Cv;1.0Cv 至 2.0Cv
最大差压/最大工作压力真空至 150PSIG
工作环境室内;室外;危险位置
标准及法规CSA