ASCO™ JV216 拉索阀

ASCO JV216 系列是一组拉索闭合式燃气切断阀,为满足美国消防协会规定的商业、工业和机构厨房的安全标准而设计。当抽紧拉索时,阀门闭合以切断气流。

Specifications

功能两通 - 2/2 常闭
阀门动作手动复位
介质天然气
管道/端孔尺寸1/2";3/8";3/4";1";1 1/4";1 1/2";2";2 1/2";3"
阀体材质
电压110AC;120AC;230AC;220AC - 50;60
端孔类型NPTF
流量6.0Cv 至 14.0Cv;2.0Cv 至 6.0Cv;14.0Cv 以上
最大差压/最大工作压力真空至 150PSIG
工作环境室内