Add images and videos to help customers visualize the product.
ASCO™ L142 系列通用电磁阀
Specifications
| 阀体材质 | 黄铜 |
| 阀门执行器 | 电磁 - 先导式 |
| 功能 | 两通 - 2/2 常闭 |
| 管道/端口尺寸 | 1/2 " |
| 端口类型 | NPTF |
| 最大允许压力 (PS) | 232 psi |
| 流体温度 | +14 ℉ +194 ℉ |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cStokes 或 mm2/s) |
| 密封 | NBR |
Add images and videos to help customers visualize the product.
Specifications
| 阀体材质 | 黄铜 |
| 阀门执行器 | 电磁 - 先导式 |
| 功能 | 两通 - 2/2 常闭 |
| 管道/端口尺寸 | 1/2 " |
| 端口类型 | NPTF |
| 最大允许压力 (PS) | 232 psi |
| 流体温度 | +14 ℉ +194 ℉ |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cStokes 或 mm2/s) |
| 密封 | NBR |