产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ L257 系列通用电磁阀

截至 2025 年 9 月 30 日,L257 系列通用型电磁阀不再销售。

下面仍可获取相关文档。


Specifications

阀体材质PPS(聚苯硫)强化玻璃纤维
阀体驱动结构电磁 — 直动式
功能两通 - 2/2 常开
管道/接口大小
接口类型
最大允许压力 (PS)10bar
流体温度0 ℃ 至 +130℃
最大粘度5°E(~37 cSt 或 mm2/s)
密封FPM