ASCO™ LPKF 系列电磁阀操作器 (Ex d)

ASCO LPKF 系列是一组铝质主体的防爆电磁阀操作器,专为易爆场合设计。螺纹端子线圈便于轻松完成电气安装。操作器符合 ATEX 指令 2014/34/EU。由于符合国际和欧洲标准 IEC 以及 EN: 60079-0、60079-1 和 60079-31,因此可确保符合基本健康和安全要求。

Specifications

标准/法规IEC 60529(防护等级)、ATEX、ATEX 1-21 区、IP66、IP67、Ex d