Numatics™ 280 数字压力开关

ASCO Numatics 280 系列数字传感器可用作数字式压力-真空表,以准确直观地显示当前值。它们还可用于需要尤其准确地测量特定值的应用 - 然后生成 PLC 或控制系统的数字输入。大尺寸 LCD 显示便于查看,并在达到设定点时改变颜色,使数字输出更改状态。应用包括对现有零件的验证、使用衰减泄漏测试的质量保证、薄膜绕组的边缘控制、夹持力、排空和填充回路以及泵入和泵出回路。

Specifications

功能两通 - 2/2 常闭
阀门动作电磁 - 直接作用
阀体材质铝
电压24AC、110AC、115AC、120AC、208AC、220AC、230AC、440AC、480AC、24DC、240DC、12DC、120DC、6DC、48DC | 50-60
介质空气、惰性气体
管道/端口尺寸1/8"
接口类型NPTF
流量0.1Cv 至 0.5Cv
工作环境室内
标准及法规1 型、CSA、UL