ASCO™ P444 系列气动阀门

ASCO P444 系列属于四通气动控制阀门,设计为较长的使用寿命以便处理润滑空气。先导空气压力的波动不会影响阀门的操作。

Specifications

阀门致动气动 - 空气先导
阀体材质黄铜
介质空气、惰性气体、轻油、水
管道/端口尺寸1/4 ";3/8 "
端口类型NPTF
功能四通 - 4/2
流量0.5 Cv 至 1.0 Cv、1.0 Cv 至 2.0 Cv
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内、室外