ASCO™ S306 系列夹管电磁阀

ASCO S306 系列夹管电磁阀可以控制任何兼容管道材质的流体,保护流体不受污染(包括温度变化)的影响。这些特性使该阀适用于控制各种在分析、医疗和食品等行业领域的流体

Specifications

阀体材质阳极氧化铝
阀门致动电磁 - 直动式
功能3/2 常闭;3/2 常开
夹管装置POM(加强型共聚甲醛)
内部组件不锈钢
动铁芯套管化学镀镍黄铜 (Ni-P)