ASCO™ 082 膜片隔离阀

ASCO 082 系列是一组微型电磁阀,用于分析和医疗系统的中性或强腐蚀性流体。该阀结构材料高度耐腐蚀,功耗较低,贴面安装设计灵活方便,是分选控制腐蚀性或敏感试剂和样品的理想选择。082 系列典型应用包括水质分析仪、体外诊断设备和 DNA 测序

Specifications

功能2/2 两通常闭
阀体材质PVDF
密封件FKM、FFKM
介质腐蚀性液体
安装¼-28 或 M6
通孔尺寸1.5 毫米(0.06 英寸)
功率2.5W
标准电压12 VDC、24 VDC
工作压力0 至 2 bar(0 至 29 psi)
占空比100%