ASCO™ 090 系列微型阀

ASCO 090 系列是一组微型电磁阀,专为空气和惰性气体应用而设计。它们紧凑、轻盈的架构和低功耗特点使其成为便携式机械设备的理想选择。这些阀门具有 5000 万个周期以上的超长工作寿命,显著地提高了 OEM 设备可靠性。090 系列典型应用包括输氧、加压疗法和气体分析仪。

Specifications

阀门驱动方式电磁
阀体材质PBT
介质空气、惰性气体;氧气
端口类型底座安装
功能2/2 常闭<br>3/2 常闭
流量0.072Cv 以下
电压12DC;24DC
工作压力 bar (psi)2.07 (30) 以下
工作环境室内