ASCO™ V365 系列微型电磁阀

ASCO 微型电磁阀设计用于控制各类非腐蚀性液体和气态流体。这些阀门提供 2/2 或 3/2 常关、常开或通用版本,还提供比例控制和闩锁版本。

Specifications

阀体材质黄铜
阀门驱动电磁 - 直接作用
功能3/2 常闭;3/2 常开;3/2 通用
管道/端口尺寸
端口类型
最大允许压力 (PS)16 bar
流体温度-10°C +90°C (NBR); 0°C +90°C (FPM)
最大粘度3°E(~22 cStokes 或 mm2/s)
密封NBR; FPM