产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ WSLPKF 系列电磁阀操作器 (Ex d)

ASCO WSLPKF 系列是一组不锈钢主体的隔爆电磁阀操作器,适用于易爆场合。螺纹端子线圈便于轻松完成电气安装。电磁阀符合 ATEX 指令 2014/34/EU。由于符合国际和欧洲标准 IEC 以及 EN:60079-0、60079-1 和 60079-31,因此可确保符合基本健康和安全要求。

Specifications

标准/法规IEC 60529(入口防护等级)、ATEX、ATEX 1-21 区、IP66、IP67、Ex d