AVENTICS™ 614 系列 SentronicPLUS 比例阀

查看用户手册
AVENTICS 614 系列 SentronicPlus 是一种数字操控、三通比例调压阀。可精确调节压力、流量、力量、速度和线性或角度位置。 可控制空气和惰性气体介质。根据 ATEX 指令 2014/34/EU,其结构允许在潜在爆炸性环境中使用。该阀门的组件设计,能以极低的迟滞精度进行控制。使用安沃驰数据采集软件 (DaS) 和 PC 连接,可针对特定客户要求,对阀门控制回路参数进行轻松配置和优化。该阀门可用于具有高动压要求的应用,具备集成的 IO-Link 通讯能力。

Your selection:
    0 °C
    60 °C
    Air, Inert Gas
    3/3
    F
    Brass
    Light Alloy
    Proportional
    0.21
    0.24
    0.69
    0.8
    0.81
    1.39
    1.61
    1.62
    5.55
    6.44
    1"
    1/2"
    1/4"
    1/8"
    Solenoid Valve
    12 W
    24 W
    34 W
    44 W
    NBR + FPM
    0 - 1 bar
    0 - 2 bar
    0 - 3 bar
    0 - 5 bar
    0 - 6 bar
    0 - 10 bar
    0 - 12 bar
    0 - 30 bar
    0 - 50 bar
    0 - 100 mbar
    0 - 500 mbar
    0 - (-1) bar [Vacuum]
    3/2 Normally Closed
    3 mm
    6 mm
    12 mm
    20 mm
    0.18
    0.21
    0.6
    0.69
    0.7
    1.2
    1.39
    1.4
    4.8
    5.57
    1 - 10 of 472 results for products
    Select Columns
    最低环境温度
    最高环境温度
    介质
    功能
    可用性
    Flow (Cv) / Flow (Kv)
    Pipe/Port Type & Size
    电压
    线圈绝缘等级
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    614357D001102

    AVENTICS 614357D001102

    最低环境温度最高环境温度介质功能可用性
    0 °C60 °C空气、惰性气体3/3
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    614357D001103

    AVENTICS 614357D001103

    最低环境温度最高环境温度介质功能可用性
    0 °C60 °C空气、惰性气体3/3
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    614357D001105

    AVENTICS 614357D001105

    最低环境温度最高环境温度介质功能可用性
    0 °C60 °C空气、惰性气体3/3
    US$1,268.67
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    614357D001106

    AVENTICS 614357D001106

    最低环境温度最高环境温度介质功能可用性
    0 °C60 °C空气、惰性气体3/3
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    614357D001110

    AVENTICS 614357D001110

    最低环境温度最高环境温度介质功能可用性
    0 °C60 °C空气、惰性气体3/3
    US$1,268.67
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    614357D001112

    AVENTICS 614357D001112

    最低环境温度最高环境温度介质功能可用性
    0 °C60 °C空气、惰性气体3/3
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    614357D001116

    AVENTICS 614357D001116

    最低环境温度最高环境温度介质功能可用性
    0 °C60 °C空气、惰性气体3/3
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    614357D001120

    AVENTICS 614357D001120

    最低环境温度最高环境温度介质功能可用性
    0 °C60 °C空气、惰性气体3/3
    US$1,268.67
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    614357D001140

    AVENTICS 614357D001140

    最低环境温度最高环境温度介质功能可用性
    0 °C60 °C空气、惰性气体3/3
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    614357D001160

    AVENTICS 614357D001160

    最低环境温度最高环境温度介质功能可用性
    0 °C60 °C空气、惰性气体3/3
    ADD TO LIST