安沃驰 AVENTICS™ 616 系列 SentronicHD 比例阀

AVENTICS616 系列 SentronicHD 是一种高精度三通阀,具有数字控制和广泛的诊断功能。随 SentronicHD一起配供的数据采集软件 (DaS) 可用于根据具体应用对阀门的控制参数进行调整。可以实时查看命令信号、反馈信号和控制参数,并根据需要进行调整。具备双闭环控制能力,可配置 SentronicHD 阀的流程变量,例如流量、作用力、速度、RPM 和温度。该阀门适用于空气悬挂系统、分析和诊断设备、生物燃料和装瓶应用。

Specifications

功能三通 - 3/2 常闭
阀门作动比例
阀体材质铝
接口尺寸¼”
电压24 VDC
频率50/60 Hz
介质空气、惰性气体、中性气体
工作环境室内
接口类型G ISO228/1-G BSPP、NPTF
标准及法规CE、EAC、IP65