Specifications
| 电缆 | 带电缆 |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 电气连接 1, 类型 | 多针插头 |
| 电气连接 1, 螺纹尺寸 | C/2 |
| 电气连接 1, 极数 | 48-針 |
| 电缆引线 1 | 呈 弯角 |
| 电缆引线 铰接分气接头 | 45° |
| 电气连接 2, 类型 | 开放式电缆终端 |
| 电气连接 2, 极数 | 48-針 |
| 芯数 | 40 |
| 屏蔽 | 未屏蔽 |
| 电缆长度 L | 10 m |
| 防护等级 | IP69K |
| 最低环境温度 | 0 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 电流,最大值 | 3 A |
| 导线截面 | 0.34 mm² |
| 电缆直径-Ø | 13.5 mm |
| 重量 | 2.948 kg |
| 材料:外壳 | 聚酰胺 |
| 材料 电缆外皮 | 聚氯乙烯 |
| Material cable sheath | Polyvinyl chloride |