AVENTICS™ 模块化防尘系统 0496303202

零件号:

AVENTICS-0496303202

US$202.87

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
MSS-125-PTFE-FPM

Specifications

用于系列PRA, TRB, CCL-IS
应用领域纺织工业, 食品工业, 化工业, 制糖
活塞- Ø125 mm
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度150 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
材料:外壳铝材
表面阳极氧化处理
活塞杆密封氟-树胶
防尘圈聚四氟乙烯