AVENTICS™ 模块化防尘系统 0496400402

零件号:

AVENTICS-0496400402

US$120.58

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
MSS-040-MET-PUR

Specifications

用于系列PRA, TRB, CCL-IS
应用领域化工业, 制糖, 炼钢, 汽车工业, 木材工业
活塞- Ø40 mm
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
材料:外壳铝材
表面阳极氧化处理
活塞杆密封丙烯树胶
防尘圈黄铜