AVENTICS™ 模块化防尘系统 0496400801

零件号:

AVENTICS-0496400801

US$112.29

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
MSS-040-PEE-NBR

Specifications

用于系列PRA, TRB, CCL-IS
应用领域造纸/印刷业, 纺织工业
活塞- Ø40 mm
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
材料:外壳铝材
表面阳极氧化处理
活塞杆密封丙烯树胶
防尘圈聚酯弹性体