AVENTICS™ 线圈, 系列 CO1 0498317502

零件号:

AVENTICS-0498317502

US$55.06

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CO1-FORM_BI-024DC-5,0W-22MM

Specifications

线圈宽度22 mm
最高环境温度50 °C
标准化电路接口ISO 6952
防护等级IP65
暂载率ED100 %
电气连接 2多芯插头
电气连接B型 工业
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
功率 消耗 DC5 W
重量0.051 kg