AVENTICS™ 线圈, 系列 CO1 0498319718

零件号:

AVENTICS-0498319718

US$69.98

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CO1-FORM_A-024DC-10,0W-30MM

Specifications

线圈宽度30 mm
最低环境温度-20 °C
最高环境温度50 °C
标准化电路接口EN 175301-803, A型
防护等级IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录33
电气连接 2多芯插头
极数3-針
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
功率 消耗 DC10 W
外壳热塑性橡胶