Specifications
| 线圈宽度 | 30 mm |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 标准化电路接口 | EN 175301-803, A型 |
| 防护等级 | IP65 |
| 暂载率ED | 100 % |
| 兼容性目录 | 33 |
| 电气连接 2 | 多芯插头 |
| 极数 | 3-針 |
| 工作电压 AC | 230 V |
| 工作电压 AC | 230 V |
| 电压偏差AC 50 Hz | -10% / +10% |
| 电压偏差AC 60 Hz | -10% / +10% |
| 保持↩功率 AC 50 Hz | 17 VA |
| 保持↩功率 AC 60 Hz | 14.5 VA |
| 接通 电源 AC 50 Hz | 30 VA |
| 接通 电源 AC 60 Hz | 25 VA |
| 外壳 | 热塑性橡胶 |