AVENTICS™ 线圈, 系列 CO1 0498322506

零件号:

AVENTICS-0498322506

US$53.20

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CO1-FORM_BI-230AC-8,0VA-22MM

Specifications

线圈宽度22 mm
最高环境温度50 °C
标准化电路接口ISO 6952
防护等级IP65
暂载率ED100 %
电气连接 2多芯插头
电气连接B型 工业
工作电压 AC230 V
电压偏差AC 50 Hz-10% / +10%
保持↩功率 AC 50 Hz8 VA
接通 电源 AC 50 Hz10 VA
重量0.054 kg