AVENTICS™ 2 x 3/2换向阀, 系列 WV02 0820037005

零件号:

AVENTICS-0820037005

US$266.12

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
WV02-3/2CC-110AC

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理2x 3/2 NC/NC,配有弹簧复位装置
密封原理软密封
手动控制装置按钮式
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/8
额定流量Qn600 l/min
最小运行压力2.2 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
标准化电路接口ISO 15217
带接口的防护等级IP65
额定电压110 V AC
先导内部
线圈宽度15 mm
预控阀的宽度15 mm
暂载率100 %
接通时间型号12 ms
关闭时间型号24 ms
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
重量0.16 kg
材料:外壳铝材